- Artikelnummer:
- RM 7857.972
- Udgave
- Rum med høj tilgængelighed
- Produktbeskrivelse
- Det grundlæggende sikkerhedsrum – optimal modulopbygget rum-i-rum-løsning til beskyttelse af IT-/infrastrukturkomponenter. Rum med høj tilgængelighed – certificeret højeste fysiske sikkerhed for datacentre og IT-lokaliteter.
- Bemærk
- Testede produkter afprøves som samlet konstruktion. Det omfatter celleopbygningen og dens indbygningsmoduler såsom døre, kabelgennemføringer og ventilationsenheder. Komponentafprøvninger refererer derimod kun til enkeltdele.
- Korrosive brandgasser
- Beskyttelse mod røggasser DIN 18 095
- Nedfaldsbelastning
- Stødprøve som systemtest, 3 stød på 200 kg fra 1,5 m efter 45 minutters flammepåvirkning
- Stødprøve som systemtest, 1 stød på 200 kg fra 1,5 m efter 30 minutters flammepåvirkning
- Støvtæthed
- IP 5x som systemtest efter EN 60 529, for cellekonstruktionen og dens indbygningsmoduler
- EMC-kapsling
- Beskyttelse mod højfrekvent ind- og udstråling, bekræftet ved afprøvninger på sammenlignelige komponenter udført af TU Aachen
- Brandsikring
- ECB·S certificering iht. EN 1047-2, 50 K temperaturstigning og 85 % rel. luftfugtighed op til 24 timer (eftervarmeperiode), flammepåvirkningstid 60 minutter.
- F120 som systemtest, efter grænseværdier iht. EN 1363 (DIN 4102), for cellekonstruktionen og dens indbygningsmoduler
- Uvedkommende adgang
- RC 3 som systemtest iht. EN 1627/1630, for cellekonstruktionen og dens indbygningsmoduler, som f.eks. døre
- RC 4 som komponenttest alene iht. EN 1627/1630, kun dørsystem
- Vand
- Stående vand, 72 timer, 40 cm, maksimalt 20 dråber
- Slukningsvand, IP x 6 som systemtest efter EN 60529, for cellekonstruktionen og dens indbygningsmoduler
- Relativ luftfugtighed, 85 %, over 24 timer (eftervarmeperiode), 60 minutter flammepåvirkningstid iht. EN 1047-2
- Relativ luftfugtighed, 85%, mere end 30 minutter
- Explosion protection
- Detonationstest som systemtest af 200 kg TNT fra 40 m
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- EAN
- 4028177689350
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- RM Security room, High Availability room (HVR)