Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jan. 2018
Artiklen erstattes af:
8640003
- Artikelnummer:
- TS 8601.800
- Udgave
- lukket
- Produktbeskrivelse
- Sokkelelement bestående af et panel og to formonterede hjørnestykker.
- Materiale
- Sokkelelementer: Stålplade
Afdækningskapper: Plast - Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7022
Afdækningskapper: RAL 9005 - Leveringsomfang
- 2 sokkelelementer
4 afdækningskapper
Inkl. montagematerialer - Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: TS: = 800 mm
Bokstype: SE
Bokstype: CM
Bokstype: TP
Bokstype: PC
Bokstype: IW
Bokstype: TS IT - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 5,036 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177208575
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- TS Sokkelkomponent, bagtil, H: 100 mm, til B: 800 mm, RAL 7022, stålplade