Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jan. 2018
Artiklen erstattes af:
8640032
Sokkelpaneler, sider, 100 mm til sokkelelementer fortil og bagtil
Artikelnummer: TS 8601.050
Montage mellem sokkelelementerne. Ved 200 mm højde kan der også benyttes to sokkelpaneler à 100 mm. Til stabilisering af sammenbyggede sokkelelementer kan der monteres sokkelpaneler drejet 90°.
- Artikelnummer:
- TS 8601.050
- Produktbeskrivelse
- Montage mellem sokkelelementerne. Ved 200 mm højde kan der også benyttes to sokkelpaneler à 100 mm.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7022
- Leveringsomfang
- 2 sokkelpaneler
Inkl. montagematerialer - Montageanvisning
- Til stabilisering af sammenbyggede sokkelelementer kan der monteres sokkelpaneler, i siden, 100 mm drejet 90°. Her er sokkelsammenbygningslaskerne påkrævet
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: TS: = 500 mm
Bokstype: SE
Bokstype: CM
Bokstype: TP
Bokstype: PC
Bokstype: IW
Bokstype: TS IT - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 1,636 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177208643
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- TS trimpanel, siderne, H: 100 mm, til B: 500 mm, RAL 7022, stålplade