Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jan. 2018
Artiklen erstattes af:
8100710
Nivelleringselement til komplet sokkel og stationær komplet
Artikelnummer: SZ 2891.000
Til efterfølgende installation i hjørneelementet og til nivellering af ujævnheder i gulvet på opstillingsstedet, op til maks. 15 mm.
- Artikelnummer:
- SZ 2891.000
- Fordele
- Dørforskydning som følge af ujævne gulvforhold kan korrigeres
- Det er ikke nødvendigt at planlægge nivellering fra starten, eftersom nivelleringselementerne kan installeres på et færdigbygget skab
- Anvendelsesområder
- Udjævning af ujævnheder i gulvet på opstillingsstedet på max. 15 mm
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Til sokkelpanel højde
- = 100 mm
- Maks. bæreevne (statisk) pr. komponent
- 250 kg
- Adjustment tool
- Sekskantnøgle nøglestørrelse 19
- Indbygningsmuligheder
- Montage sker via sokkelelementets hjørnestykke.
- Bemærk
- Underlagets bæreevne skal kontrolleres
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Vægt/PS
- 0,68 kg
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177623781
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- SZ Nivelleringskomponent, til H: 100 mm
- Dokumentationer
- Info sheet