- Artikelnummer:
- TS 8701.050
- Produktbeskrivelse
- Montage mellem sokkelelementerne. Ved 200 mm højde kan der også benyttes to sokkelpaneler à 100 mm.
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflade
- Matslebet, kornstørrelse 400
- Leveringsomfang
- 2 sokkelpaneler
Inkl. montagematerialer - Montageanvisning
- Til stabilisering af sammenbyggede sokkelelementer kan der monteres sokkelpaneler, i siden, 100 mm drejet 90°. Her er sokkelsammenbygningslaskerne påkrævet
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: TS 8: = 500 mm
Bokstype: SE - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 2,202 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177300071
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- TS Sokkelpanel, side-, H: 100 mm, til B: 500 mm, Rustfrit stål 1.4301
Sokkelpaneler, sider, 100 mm Rustfrit stål til sokkelelementer fortil og bagtil
Artikelnummer: TS 8701.050
Montage mellem sokkelelementerne. Ved 200 mm højde kan der også benyttes to sokkelpaneler à 100 mm. Til stabilisering af sammenbyggede sokkelelementer kan der monteres sokkelpaneler drejet 90°.