- Artikelnummer:
- TS 8702.000
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflade
- Matslebet, kornstørrelse 400
- Leveringsomfang
- 1 panel fortil/bagtil
2 hjørnestykker med aftageligt panel
Inkl. montagemateriale til montage på skab
- Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Passer til
- Bokstype: TS 8: = 1.000 mm
Bokstype: SE
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 12,74 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177666320
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
TS Sokkelkomponent, foran og bagtil, H: 200 mm, til B: 1000 mm, Rustfrit stål 1.4301