Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2020
Denne vare passer til skabssystemet AX:
2820101
- Artikelnummer:
- SO 2801.200
- Produktbeskrivelse
- Paneler fortil og bagtil med monterede hjørnestykker og sidepaneler.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7022
- Leveringsomfang
- 4 hjørnestykker
2 paneler fortil/bagtil
2 paneler, i siden
Inkl. montagemateriale til montage på skab
2 paneler fortil/bagtil
2 paneler i siden á 100 mm - Dimensioner
- Højde: 100 mm
Dybde: 279 mm - Passer til
- Bokstype: AE
Bredde: = 1.000 mm
Dybde: = 300 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 8,6 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177032538
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- AE Sokkel, komplet, til AE, til BD: 1000x300 mm, H: 100 mm, stålplade