- Artikelnummer:
- SO 2865.000
- Produktbeskrivelse
- Om nødvendigt kan 2 sokler monteres over hinanden.
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflade
- Matslebet
- Leveringsomfang
- 2 paneler fortil/bagtil
2 paneler, i siden
Inkl. montagemateriale til montage på skab
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: Standerpult rustfrit stål
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 400 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 6,38 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177033610
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
TP Sokkel, komplet, til standerpult, BHD: 600x100x400 mm, Rustfrit stål 1.4301