Sokler, komplette Rustfrit stål, til ståpulte

Artikelnummer: SO 2867.000

Om nødvendigt kan 2 sokler monteres over hinanden.

Artikelnummer:
SO 2867.000
Produktbeskrivelse
Om nødvendigt kan 2 sokler monteres over hinanden.
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Overflade
Matslebet
Leveringsomfang
2 paneler fortil/bagtil
2 paneler, i siden
Inkl. montagemateriale til montage på skab
Dimensioner
Højde: 100 mm
Passer til
Bokstype: Standerpult rustfrit stål
Bredde: = 1.000 mm
Dybde: = 400 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
9,24 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177033658
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
TP Sokkel, komplet, til standerpult, BHD: 1000x100x400 mm, Rustfrit stål 1.4301