- Artikelnummer:
- VX 8660.095
- Udgave
- ny udførelse
med børsteliste - Materiale
- Sokkelpaneler: Stålplade
Børsteliste: Plast, selvslukkende - Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
Passer til bredde/dybde: 1.200 mm - Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1, 12
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Passer til
- til sokkelsystem VX, stålplade, ny udførelse
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177985469
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel med børsteliste, til bredde/dybde: 1200 mm
Sokkelpaneler med børsteliste til sokkelsystem VX, stålplade, ny udførelse
Artikelnummer: VX 8660.095
Til kabelindføring i soklen. Ved en sokkelhøjde på 200 mm kan der vælges et eller to paneler med børsteliste. Takket være panelfastgørelsen, der fås som tilbehør, er det muligt at montere panelerne med børsteliste i siden af sokkelhjørnestykket.