- Artikelnummer:
- VX 8660.121
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Belastningsevne
- Maks. tilladt belastning: 2500 N pr. nivelleringselement
- Bemærk
- Kan anvendes i kombinationer med VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP med sokkelsystem VX
- Underlagets bæreevne skal kontrolleres
- Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Vægt/PS
- 1,56 kg
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Passer til
- til sokkelsystem VX, stålplade, ny udførelse
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177984806
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX nivelleringselement til sokkelsystem VX, H: 200 mm