- Artikelnummer:
- PS 2908.000
- Produktbeskrivelse
- Til sikker kabelføring i soklen mellem gulv og skab.
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- 4 sokkelpaneler
- Bemærk
- Der kræves et sokkelpanel for hver 200 mm sokkelbredde.
- Dimensioner
- Bredde: 175 mm
- Passer til
- Dybde: = 500 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Vægt/PS
- 3,272 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177034310
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- PS Sokkelplade, modul, til D: 500 mm, Rustfrit stål 1.4301
- Dokumentationer
- Info sheet