Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jan. 2018
Artiklen erstattes af:
8100780: 8100780
8100770: 8100770
- Artikelnummer:
- SO 2889.000
- Produktbeskrivelse
- Til direkte montage under TS-sokkel og komplet sokkel. Sikrer uhindret adgang, f.eks. ved gulvrengøring, og udligning af ujævnheder i gulvet.
- Fordele
- Uhindret tilgængelighed for fx rengøring af gulv
- Til udligning af højdeforskelle ved ujævnheder i gulvet.
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Indbygningsmuligheder
- Til direkte montage under TS-sokkel og komplet sokkel.
- Maks. bæreevne (statisk) pr. komponent
- 400 kg
- Dimensioner
- Gevind: M12
- Nivelleringsinterval
- 55 ‐ 125 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Vægt/PS
- 2,296 kg
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177034020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- SO Nivelleringsfødder til TS, komplet sokkel, gevind M12, Rustfrit stål 1.4301
- Dokumentationer
- Info sheet