Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. mar. 2024
Artiklen erstattes af:
8660042
Sokkelpaneler, sider, 200 mm til sokkelsystem VX, stålplade
Artikelnummer: VX 8640.042
Til sidemontering af en sokkelenhed og til yderligere stabilisering eller indvendig udvidelse af sokler monteret på række. Ved 200 mm høje sokler kan man vælge at montere et 200 mm højt eller to 100 mm høje paneler.
- Artikelnummer:
- VX 8640.042
- Produktbeskrivelse
- For at afslutte en sokkel på siderne og til yderligere stabilisering eller indvendig udbygning af sokler monteret på række. Ved 200 mm høje sokler kan man vælge at montere et 200 mm højt eller to 100 mm høje paneler.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Passer til
- Dybde: = 500 mm
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1, 12
- Vægt/PS
- 2,32 kg
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177959033
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel, i siden, H: 200 mm, til D: 500 mm, stålplade