Sokkelhjørnestykke med sokkelpaneler, for og bag, 100 mm, rustfrit stål til VX, TS, VX SE

Artikelnummer: VX 8620.051

Sokkelhjørnestykker med perfekt pasform i forhold til skabssystemet, mulighed for anvendelse med eller uden sokkelpaneler. Store åbninger i sokkehjørnestykket, der sikrer optimal adgang til monteringspunktet, kan dækkes til med hjørne- og sammenbygningsafdækning.

Artikelnummer:
VX 8620.051
Produktbeskrivelse
Sokkelhjørnestykker med perfekt pasform i forhold til skabssystemet, mulighed for anvendelse med eller uden sokkelpaneler. Store åbninger i sokkehjørnestykket, der sikrer optimal adgang til monteringspunktet, kan dækkes til med hjørne- og sammenbygningsafdækning.
Materiale
Sokkelhjørnestykke: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Sokkelpanel for/bag: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Hjørne- og sammenbygningsafdækning: Plast
Overflade
Panel: Matslebet, kornstørrelse 400
Leveringsomfang
4 sokkelhjørnestykker
4 hjørneafdækninger
1 sammenbygningsafdækning
2 sokkelpaneler, for/bag, 100 mm høj
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Sokkelpaneler i siden til tilslutning af en sokkelenhed, til ekstra stabilisering af soklerne imellem, eller til indvendig udbygning af soklerne
Dimensioner
Højde: 100 mm
Passer til
Bredde: = 800 mm
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1, 3R, 4, 4X, 12
Vægt/PS
6,5 kg
Pakkestørrelse
2 stk.
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177922303
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX sokkelhjørnestykke med sokkelpanel, for og bag, H: 100 mm, til B: 800 mm, rustfrit stål, 1.4301
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer