- Artikelnummer:
- VX 8620.053
- Produktbeskrivelse
- Sokkelhjørnestykker med perfekt pasform i forhold til skabssystemet, mulighed for anvendelse med eller uden sokkelpaneler. Store åbninger i sokkehjørnestykket, der sikrer optimal adgang til monteringspunktet, kan dækkes til med hjørne- og sammenbygningsafdækning.
- Materiale
- Sokkelhjørnestykke: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Sokkelpanel for/bag: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Hjørne- og sammenbygningsafdækning: Plast - Overflade
- Panel: Matslebet, kornstørrelse 400
- Leveringsomfang
- 4 sokkelhjørnestykker
4 hjørneafdækninger
1 sammenbygningsafdækning
2 sokkelpaneler, for/bag, 100 mm høj
Inkl. montagematerialer - Bemærk
- Sokkelpaneler i siden til tilslutning af en sokkelenhed, til ekstra stabilisering af soklerne imellem, eller til indvendig udbygning af soklerne
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bredde: = 1.200 mm
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 4X, 12
- Vægt/PS
- 9,46 kg
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177922327
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelhjørnestykke med sokkelpanel, for og bag, H: 100 mm, til B: 1200 mm, rustfrit stål, 1.4301
Sokkelhjørnestykke med sokkelpaneler, for og bag, 100 mm, rustfrit stål til VX, TS, VX SE
Artikelnummer: VX 8620.053
Sokkelhjørnestykker med perfekt pasform i forhold til skabssystemet, mulighed for anvendelse med eller uden sokkelpaneler. Store åbninger i sokkehjørnestykket, der sikrer optimal adgang til monteringspunktet, kan dækkes til med hjørne- og sammenbygningsafdækning.