Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 2. jan. 2020
Artiklen erstattes af:
8640003
Sokkelhjørnestykke med sokkelpaneler, for og bag, 100 mm til VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Artikelnummer: VX 8620.003
Sokkelhjørnestykker med perfekt pasform i forhold til skabssystemet, mulighed for anvendelse med eller uden sokkelpaneler. Store åbninger i sokkehjørnestykket, der sikrer optimal adgang til monteringspunktet, kan dækkes til med hjørne- og sammenbygningsafdækning.
- Artikelnummer:
- VX 8620.003
- Produktbeskrivelse
- Sokkelhjørnestykker med perfekt pasform i forhold til skabssystemet, mulighed for anvendelse med eller uden sokkelpaneler. Store åbninger i sokkehjørnestykket, der sikrer optimal adgang til monteringspunktet, kan dækkes til med hjørne- og sammenbygningsafdækning.
- Materiale
- Sokkelhjørnestykke: Stålplade
Sokkelpanel for/bag: Stålplade
Hjørne- og sammenbygningsafdækning: Plast - Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 4 sokkelhjørnestykker, 100 mm høje
4 hjørneafdækninger
1 sammenbygningsafdækning
2 sokkelpaneler, for/bag, 100 mm høj
Inkl. montagematerialer - Bemærk
- Sokkelpaneler i siden til tilslutning af en sokkelenhed, til ekstra stabilisering af soklerne imellem, eller til indvendig udbygning af soklerne
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
Bredde: = 800 mm - Vægt/PS
- 4,84 kg
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177922020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelhjørnestykke med sokkelpanel, for og bag, H: 100 mm, til B: 800 mm, stålplade