Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 16. jan. 2020
Artiklen erstattes af:
8640048
- Artikelnummer:
- VX 8620.048
- Produktbeskrivelse
- For at afslutte en sokkel på siderne og til yderligere stabilisering eller indvendig udbygning af sokler monteret på række. Ved 200 mm høje sokler kan man vælge at montere et 200 mm højt eller to 100 mm høje paneler.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Passer til
- Dybde: = 1.100 mm
Passer til bredde/dybde: 1.100 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177944657
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX Base/plinth trim panels, sides, front and rear, H = 200 mm, for W: 1100 mm