Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. mar. 2024
Artiklen erstattes af:
8660091
Sokkelpaneler, ventileret til VX sokkelsystem
Artikelnummer: VX 8620.091
Til ventilation af fordelingsskabet via soklen. Specielt ved anvendelsesformål som f.eks. energifordelinger, hvor fordelingsskabets bundplader ikke anvendes, kan der opnås en høj luftgennemstrømning i fordelingsskabet. I forbindelse med ventilationen af fordelingsskabet findes der forskellige løsninger til hævning af toppladen samt specielle topplader med ventilationsåbninger. Ved en sokkelhøjde på 200 mm kan der vælges mellem et eller to paneler. Takket være VX sokkelsystemets perfekte symmetri er det muligt at montere de ventilerede paneler enten foran, bagved eller i siden af sokkelhjørnestykket.
- Artikelnummer:
- VX 8620.091
- Produktbeskrivelse
- Til ventilation af fordelingsskabet via soklen. Specielt ved anvendelsesformål som f.eks. energifordelinger, hvor fordelingsskabets bundplader ikke anvendes, kan der opnås en høj luftgennemstrømning i fordelingsskabet. I forbindelse med ventilationen af fordelingsskabet findes der forskellige løsninger til hævning af toppladen samt specielle topplader med ventilationsåbninger. Ved en sokkelhøjde på 200 mm kan der vælges mellem et eller to paneler. Takket være VX sokkelsystemets perfekte symmetri er det muligt at montere de ventilerede paneler enten foran, bagved eller i siden af sokkelhjørnestykket.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
TX CableNet
Passer til bredde/dybde: 800 mm - Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1, 12
- Vægt/PS
- 1,95 kg
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177922440
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel, ventileret, til B/D: 800 mm, stålplade