- Artikelnummer:
- CS 9765.086
- Produktbeskrivelse
- Letvægtssæt til enkel, tidsbesparende montage på opstillingsstedet. Sokkelplade på for- og bagside er indvendigt monteret og kan tages af for serviceadgang.
- Materiale
- Letbeton
- Overflade
- Ubehandlet
- Leveringsomfang
- 1 grundplade
2 sidedele
2 delte sokkelplader
Inkl. montagematerialer og -skruer til skabspåbygning
- Excavation depth
- 700 mm
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Dimensioner
- Højde: 1.000 mm
- Passer til
- Bokstype: CS Basickabinetter
Bredde: = 1.200 mm
Dybde: = 500 mm
- Passer til dybde
- = 500 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 270 kg
- Toldtarifnummer
- 68109100
- EAN
- 4028177216808
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
CS Betonsokkel, til indkapslinger BxD: 1200x500 mm