- Artikelnummer:
- TS 8601.680
- Produktbeskrivelse
- Til forøgelse af stabiliteten rager traverserne 138 mm frem over bundrammen fortil og bagtil. Den bageste del kan trækkes ud til dybere skabe og atter skrues fast. Til fastskruning i gulv og på skab med montageåbninger i siden, fortil og bagtil. Hjul og nivelleringsfødder kan monteres på den påsvejsede møtrik M12.
- Fordele
- Til forøgelse af stabiliteten
- Kan justeres efter kabinetdybden
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7015
- Leveringsomfang
- 1 kryds i venstre side
1 kryds i højre side
- Indbygningsmuligheder
- Til fiksering i gulv og på skab med montageåbninger i siden, fortil og bagtil
- Ved Chiller Blue e+ kan traversen anvendes som sokkelelment
- Bemærk
- Sørg for tilstrækkelig stabilitet og vippebeskyttelse
- Dimensioner
- Højde: 70 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Dybde: = 600 mm
= 800 mm
- Passer til dybde
- = 600 mm
= 800 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 10,4 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177382640
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
TS travers, regulerbar, til D: 600/800 mm