Produktet udløber den: 31. dec. 2023
Anbefaling vedrørende alternativt produkt:
5301325
Vippesikring til TS IT
Artikelnummer: DK 7825.250
Vippesikring til serverskabe TS. Den udtrækkelige vippesikring kan eftermonteres på bundrammen af et serverskab og trækkes kun ud, når det er nødvendigt.
- Artikelnummer:
- DK 7825.250
- Produktbeskrivelse
- Den udtrækkelige vippesikring kan hurtigt og let eftermonteres på bundrammen af et TS IT-rack og trækkes kun ud, når det er nødvendigt.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Vippesikringen kan ikke anvendes sammen med flangeplader, bundrammer eller sokler.
- Bæreevne (statisk)
- 150 kg
- Passer til
- Dybde: 1.000 mm
- Passer til dybde
- 1.000 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 7,296 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177402683
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- DK Vippesikring, til D: 1000 mm, til TS,
- Dokumentationer
- Info sheet