Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 15. jan. 2019
Denne vare passer til skabssystemerne VX, VX IT:
8105245
- Artikelnummer:
- TS 8105.235
- Fordele
- Automatisk potentialudligning og højere EMC-beskyttelse vha. gevindbeslag med kontaktelement
- Enkel placering takket være ophængningshjælp
- PE-bolte med kontaktflader
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Grundet, udvendigt pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Gevindbeslag kan valgfrit monteres på skabets inder- og yderside
- Bestykbart areal: Udv. dimensioner – 100 mm
- Passer til
- Bokstype: TS
TS IT
Højde: 2.000 mm
Dybde: 500 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 27,3 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177205253
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- TS Sideplade, skruemonterede, til TS, TS IT, til BxD: 2000x500 mm, Stålplade
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring UK