Produktet udløber den: 31. okt. 2020
Denne vare passer til skabssystemerne VX, VX IT:
8186245
- Artikelnummer:
- TS 8186.235
- Fordele
- Automatisk potentialudligning og højere EMC-beskyttelse vha. gevindbeslag med kontaktelement
- Enkel placering takket være ophængningshjælp
- PE-bolte med kontaktflader
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Grundet, udvendigt pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Gevindbeslag kan valgfrit monteres på skabets inder- og yderside
- Bestykbart areal: Udv. dimensioner – 100 mm
- Passer til
- Bokstype: TS
TS IT
Højde: 1.800 mm
Dybde: 600 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 26,6 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177205239
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- TS Sideplade, skruemonterede, til TS, TS IT, til BxD: 1800x600 mm, Stålplade