Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. okt. 2021
Artiklen erstattes af:
8186245
- Artikelnummer:
- DK 7824.186
- Produktbeskrivelse
- Indhænges enkelt ovenfra. Låses med sikkerhedslukning nr. 3524 E. PE-bolte med kontaktfane.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 sideplader med hver 4 sikkerhedslukninger nr. 3524 E
- Passer til
- Bokstype: TS
TS IT
Højde: 1.800 mm
Dybde: 600 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 32,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177232372
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- DK Sideplade, til TS, TS IT, aflåselig, HxD: 1800x600 mm, RAL 7035
- Dokumentationer
- Vejledning