Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. okt. 2021
Artiklen erstattes af:
5301257
- Artikelnummer:
- DK 5501.060
- Fordele
- Enkel håndtering
- Værktøjsfri montage
- Vridelås inkl. sikkerhedslås 3524 E
- Indvendig lås kan eftermonteres
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7035
RAL 7035 - Leveringsomfang
- Overdel
Underdel
PE-leder
Montagematerialer - Passer til
- Bokstype: TS IT
Højde: 2.200 mm
Dybde: 1.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 19 kg
- EAN
- 4028177678750
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- DK Sidepanel, HxD: 2200x1000 mm, til TS IT, 2-piece, RAL 7035
- Dokumentationer
- Vejledning