- Artikelnummer:
- VX_IT 5301.300
- Produktbeskrivelse
- Til indskydning, hængende, mellem to sammenbyggede skabe. Med en boring Ø 40 mm i venstre og højre hjørneområde til gennemføring af kabelstrenge, rørledninger osv. Boringerne kan lukkes med de medfølgende propper.
- Fordele
- Nem indskydning
- Materiale
- Stålplade, galvaniseret
- Leveringsomfang
- Skotplade
2 afdækningskapper
- Passer til
- Bokstype: VX IT
Højde: = 2.200 mm
Dybde: = 1.200 mm
- Montageanvisning
- Til indskydning af skotvæg kræves en rækkespalte på 3 mm
- Bemærk
- Anvend sammenbygningsled, udvendigt, 3 mm
- Kan ikke anvendes i kombination med en sammenbygningspakning
- Evt. eksisterende pakning skal fjernes før indbygning
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20 (ved monterede dækkapper)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 34,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177954915
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
Skotvæg, fuld størrelse, til indskydning, til VX, VX IT, Passer til: 2200 x 1200 mm, RAL 7035