Produktet udløber den: 31. okt. 2021
:
5301281
- Artikelnummer:
- DK 7831.724
- Produktbeskrivelse
- Til indskydning, hængende mellem to skabe. Hver med 3 huller Ø 40 mm i alle 4 hjørneområder til gennemføring af kabler, rør mv. Huller kan lukkes med de medfølgende trinnipler. Til kabelgennemføring udskæres blot et trin svarende til den ønskede diameter.
- Materiale
- Skotplade: Stålplade
Trinnippel: Plast efter UL 94-HB - Overflade
- Skotplade: galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. 12 trinnipler Ø 40 mm
- Passer til
- Bokstype: TS IT
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm - Bemærk
- Sammenbygningsled TS 8800.490 anvendes. Kan ikke anvendes i kombination med en sammenbygningspakning. Evt. eksisterende pakning skal fjernes før indbygning.
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 35 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177517707
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK Skotplade til TS IT, HxD: 2000x1200 mm, til TS, TS IT, solid, galvaniseret
- Dokumentationer
- Info sheet