Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 15. jan. 2019
Denne vare passer til sideplade VX, VX IT, der kan fastskrues:
8106260
Hængsel til sideplade TS, skruemonteret, stålplade
Artikelnummer: TS 8800.110
Åbningsvinkel på 180° sikrer uhindret adgang. Kan valgfrit monteres på skabets inder- og yderside. De 3 gevindbeslag udskiftes med hængsler. Trods hængslingen bevares skabets kapslingsklasse.
- Artikelnummer:
- TS 8800.110
- Produktbeskrivelse
- Åbningsvinkel på 180° sikrer uhindret adgang. Kan valgfrit monteres på skabets inder- og yderside.
- Fordele
- Trods hængslingen bevares skabets kapslingsklasse
- Anvendelsesområder
- De 3 gevindbeslag udskiftes med hængsler
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montageskruer
- Bemærk
- Kun ved anvendelse af et 180° lågehængsel kan hængsler til sideplade og låge monteres på samme skabsprofil
- OBS! De hængslede og ikkehængslede sideplader samt låger og bagplader skal altid ligge over for hinanden.
- På ethvert vertikalt skabsprofil må kun én flade (hængsler til sideplade) være monteret
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Vægt/PS
- 0,966 kg
- Toldtarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177246997
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivelse
- TS hængsel til Sideplade, skruemonterede, stålplade
- Dokumentationer
- Info sheet