- Artikelnummer:
- VX 8106.260
- Produktbeskrivelse
- Åbningsvinkel på 180° sikrer uhindret adgang fra siden.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Lågeåbningsvinkel
- 180°
- Montageanvisning
- Der kan kun monteres hængsler bag bagpladen
- Anvendes kun ved sidepladedybde op til 800 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Vægt/PS
- 0,744 kg
- Toldtarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177920958
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivelse
-
VX hængsel til sidevæg, skruemonteret, RAL7035