- Artikelnummer:
- VX 4918.000
- Produktbeskrivelse
- I forbindelse med kappe til mekanisk låsning er UL 508 A også opfyldt for sammenbygningskombinationer. Afhængigt af sammenbygningskombination kræves der forskellige komponenter.
- Indbygningsmuligheder
- Til overføring af låsningen fra hovedskab til sideskabe i en sammenbygningskombination. For hvert sideskab kræves der en rigel passende til skabsbredden.
- Passer til
- Bokstype: VX
TS
Bredde: = 800 mm
- Passer til
- Bokstype: VX: = 800 mm
Bokstype: TS
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Vægt/PS
- 4,01 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177114005
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
-
VX-stødstang, til lågelåsning til sammenbygningskombination, til B: 800 mm