- Artikelnummer:
- SZ 2427.100
- Produktbeskrivelse
- Til beskyttelse mod støvaflejringer på lågens overkant og mellem låge og øvre horisontale skabsprofil. Støvbeskyttelseslisten giver plads til anbringelse af påtryk eller firmalogo.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. gennemsigtig beskyttelsesfolie til tekststrimler (højde 29,5 mm).
- Bemærk
- Kan også anvendes i kombination med afdækning, sammenbygning foroven
- Dimensioner
- Længde: 1.000 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,72 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177463042
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
SZ støvbeskyttelsesliste, til VX, TS, VX SE, L: 1000 mm