Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2020
- Artikelnummer:
- DK 7824.224
- Produktbeskrivelse
- Med 180° hængsler og drejehåndtag med sikkerhedslås nr. 3524 E, kan udskiftes med komforthåndtag. Til optimal luftgennemstrømning i netværksskabe med en høj andel af aktive komponenter. Perforeret flade med åbent areal > 78 %.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: DK-TS
Bredde: 800 mm
Højde: 2.200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 24,4 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177234222
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204