- Artikelnummer:
- DK 5301.450
- Produktbeskrivelse
- Til udskiftning af eksisterende låger. Den ubenyttede andel af hulpladen udgør ca. 85 %.
- Materiale
- Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil
Ventilationsgitter: Stålplade
Vertikalt profil: Aluminium, eloxeret
Horisontalt profil: Aluminium, lakeret
- Farve
- Komfortgreb VX, hængsler, horisontal profil, ventilationsgitter: RAL 9005
Vertikalt profil: Sølvfarvet
- Leveringsomfang
- Låge med komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
3 hængsler 180°, monteret
Inkl. montagematerialer
- Montageanvisning
- For at opnå en lågeåbningsvinkel på 180° ved sammenbygning skal der bruges et 180°-sammenbygningsbeslag
- Bemærk
- Lågeåbningsvinkel ved enkeltkonfiguration maks. 240°
- Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 105°
- Passer til
- Bokstype: VX IT
Bredde: = 600 mm
Højde: = 2.200 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 10,8 kg
- EAN
- 4028177955066
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
-
Aluminium / sheet steel door, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 600 mm, for enclosure height 2,200 mm