- Artikelnummer:
- DK 5301.542
- Produktbeskrivelse
- Til udskiftning af eksisterende låger.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- Låge: RAL 7035
Komforthåndtag VX: RAL 9005
- Leveringsomfang
- Låge med komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
4 hængsler 130°, indvendige
Inkl. montagematerialer
- Montageanvisning
- For at opnå en lågeåbningsvinkel på 180° ved sammenbygning skal der bruges et 180°-sammenbygningsbeslag
- Bemærk
- Lågeåbningsvinkel ved enkeltkonfiguration maks. 165°
- Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 110°
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer til
- Bokstype: VX IT
Bredde: = 800 mm
Højde: = 2.200 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 35,4 kg
- EAN
- 4028177955097
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
-
Sheet steel door, one-piece, solid for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,200 mm, sheet steel, spray-finished