- Artikelnummer:
- DK 5301.602
- Produktbeskrivelse
- Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågernes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7035
Komfortgreb VX, hængsler: RAL 9005
- Leveringsomfang
- Låge, delt vertikalt, med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E, højre
3 hængsler 180°, monteret pr. lågehalvdel
Inkl. montagematerialer
- Montageanvisning
- For at opnå en lågeåbningsvinkel på 180° ved sammenbygning skal der bruges et 180°-sammenbygningsbeslag
- Bemærk
- Lågeåbningsvinkel ved enkeltkonfiguration maks. 240°
- Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 160°
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Passer til
- Bokstype: VX IT
Bredde: = 600 mm
Højde: = 2.000 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- EAN
- 4028177955127
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
-
Sheet steel door, vertically divided, solid for VX IT, for enclosure width 600 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished, RAL 7035, handle and hinges: RAL 9005