- Artikelnummer:
- DK 5301.652
- Produktbeskrivelse
- Til udskiftning af eksisterende låger. Den ubenyttede andel af hulpladen udgør ca. 85 %.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- Låge: RAL 7035
Komfortgreb VX, hængsler: RAL 9005
- Leveringsomfang
- Låge, delt vertikalt, med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E, højre
3 hængsler 180°, monteret pr. lågehalvdel
Inkl. montagematerialer
- Montageanvisning
- For at opnå en lågeåbningsvinkel på 180° ved sammenbygning skal der bruges et 180°-sammenbygningsbeslag
- Bemærk
- Lågeåbningsvinkel ved enkeltkonfiguration maks. 240°
- Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 160°
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Passer til
- Bokstype: VX IT
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- EAN
- 4028177955141
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
-
Stålpladelåge, lodret delt, ventileret til VX IT, til udskiftning af eksisterende låger. Den ubenyttede andel af hulpladen udgør ca. 85 %. Til skabsbredde: 800 mm, til skabshøjde: 2.000 mm