- Artikelnummer:
- VX 8618.040
- Produktbeskrivelse
- I stedet for stålpladelåge eller bagplade.
- Materiale
- Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
- Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- Ramme: RAL 7035
Glasplade (indvendigt påtrykt maske): RAL 9005
- Leveringsomfang
- Glaslåge
Stanglås med dobbeltkamindsats
180° hængsler (4 stk.)
- IK-kode
- IK08
- Bemærk
- Ved montage i stedet for bagpladen er låsedelene til ramme 8618.110 påkrævet
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1, 12
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer til
- Bredde: = 600 mm
Højde: = 2.200 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 15,4 kg
- EAN
- 4028177920934
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
-
VX glaslåge, til BH: 600x2200 mm