Produktet udløber den: 30. jan. 2020
Denne vare passer til skabssystemet AX med vridelås, AX IT med vridelås, KX E-box, VX modullåge:
2537100
Vippearmshåndtag til CM
Artikelnummer: CM 5001.060
For omstilling til alternative låsesystemer som låsecylinder, sikkerhedsindsats, hængelås mv.
- Artikelnummer:
- CM 5001.060
- Udgave
- til låseindsatse
Forberedt til indbygning af låsecylindre 40 eller 45 mm samlet længde (efter DIN 18 252) - Produktbeskrivelse
- Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger.
- Farve
- Kabinet: svarende til RAL 9005
Håndtag: svarende til RAL 9006 - Længde
- 242 mm
- Dimensioner
- Bredde: 50 mm
Dybde: 17,5 mm
Længde: 242 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,84 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177479661
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
- CM Vippearmshåndtag , til CM, til låseindsatser
- Dokumentationer
- Vejledning