Systemvinduer til VX, TS, VX SE

Artikelnummer: FT 2736.530

Til afskærmning af display- og betjeningsinstrumenter eller udskæringer og beskyttelse mod snavs og væsker samt uvedkommende adgang.

Artikelnummer:
FT 2736.530
Udgave
60'er profil
Produktbeskrivelse
Til afskærmning af display- og betjeningsinstrumenter eller udskæringer og beskyttelse mod snavs og væsker samt uvedkommende adgang.
Materiale
Ekstruderet aluprofil med hjørnestykker af trykstøbt zink og hærdet sikkerhedsglas.
Overflade
Grundramme: pulverlakeret i RAL 7035
Hængsel- og låseprofil: natureloxeret
Value base frame
Af enkeltlagssikkerhedsglas: Høj modstandsdygtighed mod opløsningsmidler og ridser, antistatisk, formindsket fare for kvæstelse, hvis glasset går i stykker.
Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsatse 27 mm, udførelse A og/eller med låsesystem Ergoform-S (undtagen H=270 mm)
Hængsel med 180° åbningsvinkel, let at hægte på.
Value base frame
Let at skrue på lågen takket være tilpassede dimensioner (lågeramme kan bruges som boreskabelon).
Nem at justere i højden.
Stabiliserer lågeudskæringen.
Skjuler udskæringskanten.
Der er ingen snavs på pakningen, ruden er sikret, så den ikke kan aftages, ved åbning trænger der hverken snavs eller væske ind bag vinduet.
Rammeprofil i højderne 30 eller 60 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 54
Bemærk
Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsatse 27 mm, udførelse A og/eller med låsesystem Ergoform-S (undtagen H=270 mm)
Ikke egnet til udvendig opstilling
Passer til
Bokstype: VX
TS
VX SE
Bredde: = 600 mm
Dimensioner
Bredde: 500 mm
Højde: 570 mm
Dybde: 77 mm
Gennemsigtigt areal
Bredde af observationsvindue: 363 mm
Højde af observationsvindue: 498 mm
Indbygningsdybde til komponenter (maks.)
63 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
6,1 kg
Toldtarifnummer
76101000
EAN
4028177476431
ETIM 7.0
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Produktbeskrivelse
FT systemvindue, til VX, TS, VX SE, 60-profil, BHD: 500x570x77 mm, til B: 600 mm
Certifikater
Kapslingsklasse
Dokumentationer
Vejledning