- Artikelnummer:
- FT 2782.000
- Udgave
- Tommebaseret
- Produktbeskrivelse
- Med sikkerhedslås, lukning nr. 3524 E.
- Materiale
- Ramme: Ekstruderede aluprofiler med hjørnestykker af trykstøbt zink
Glasplade: Røgfarvet akrylglas
- Leveringsomfang
- Inkl. hængsler og montagematerialer.
Inkl. sikkerhedsindsats nr. 3524 E
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Dimensioner
- Bredde: 534 mm
Højde: 291,5 mm
Dybde: 47,5 mm
- Gennemsigtigt areal
- Bredde af observationsvindue: 494 mm
Højde af observationsvindue: 271 mm
- Indbygningsdybde til komponenter (maks.)
- 43 mm
- Indbygningsmål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19"
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 2,04 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177032255
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Produktbeskrivelse
-
FT Akrylglaskappe, 482.6 mm (19"), BHD: 534x291,5x47,5 mm