- Artikelnummer:
- FT 2785.000
- Udgave
- metrisk
- Produktbeskrivelse
- Med sikkerhedslås, lukning nr. 3524 E.
- Materiale
- Ramme: Ekstruderede aluprofiler med hjørnestykker af trykstøbt zink
Glasplade: Røgfarvet akrylglas
- Leveringsomfang
- Inkl. hængsler og montagematerialer.
Inkl. sikkerhedsindsats nr. 3524 E
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Dimensioner
- Bredde: 400 mm
Højde: 400 mm
Dybde: 47,5 mm
- Gennemsigtigt areal
- Bredde af observationsvindue: 360 mm
Højde af observationsvindue: 379,5 mm
- Indbygningsdybde til komponenter (maks.)
- 43 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 2,2 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177032293
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Produktbeskrivelse
-
FT Akrylglaskappe, 482.6 mm (19"), BHD: 400x400x47,5 mm