Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jan. 2020
Denne vare passer til skabssystemerne VX, VX IT:
8618330
- Artikelnummer:
- SZ 8800.950
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Lågeåbningsvinkel
- 180°
- Bemærk
- Skabets kapslingsklasse kan blive reduceret.
- Hængelsiden skal være den samme i en skabsrække.
- Suitable for door variant
- Stålpladelåge
- Passer til skabstype
- TS
- VX SE
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Vægt/PS
- 0,912 kg
- Toldtarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177545113
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivelse
- TS hængsel 180°, til TS, VX SE, stålpladelåge, RAL 9005
- Dokumentationer
- Vejledning