Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2020
Denne vare passer til skabssystemerne VX, VX SE, til lågeudbygning AX:
4695000
Montagestag til AE
Artikelnummer: SZ 2325.000
Til montage af kabelkanaler, kabelslanger, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering mv.
- Artikelnummer:
- SZ 2325.000
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
- Tekniske data
- Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
- Anvendelsesområder
- Til montage af
- Kabelkanaler
- Kabelslangeholdere
- Berøringsafskærmninger
- Lågeindbygninger
- Kabelaflastning og -fiksering
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- I låger
- Montageanvisning
- Ved AE rustfrit stål er montagehullisten også nødvendig
- Bemærk
- Afhængigt af AE-typen er det nødvendigt at afkorte montagestagen ved forudprægningen
- Passer til skabstype
- AE
- AE rustfrit stål
- Passer til bredde
- = 500 mm
= 1.000 mm - Pakkestørrelse
- 20 stk.
- Vægt/PS
- 4,08 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177021266
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Montagestag, til AE, til B: 500/1000 mm