- Artikelnummer:
- SZ 2311.250
- Produktbeskrivelse
- Det universelle montageelement til alle situationer, hvor der kræves en afstand til montageniveauet.
- Tekniske data
- Med selvskærende gevind til huller med en diameter på 4,5 mm
- Materiale
- Sekskantstål (SW8)
- Overflade
- Galvaniseret
- Længde
- 50 mm
- Montageanvisning
- På bagsiden kan der fastgøres profil-/bæreprofilskinner, berøringsbeskyttelsesanordninger, hovedafbryderpaneler, kabelholdeskinner etc. med pladeskruer 5,5 x 13.
- Pakkestørrelse
- 12 stk.
- Vægt/PS
- 0,24 kg
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177526822
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
SZ Afstandsbolte, L: 50 mm