Produktet udløber den: 31. dec. 2023
- Artikelnummer:
- DK 5501.200
- Produktbeskrivelse
- Passer til TS IT med lukket, vertikalt opdelte stållåger og TS-skabe med en bredde på 400 mm.
- Anvendelsesområder
- Til vertikal montage på gevindbolt på lågen
- Materiale
- Rørprofil: Stålplade
Hjørnesamlestykke: Plast - Overflade
- Rørprofil: Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til skabstype
- TS IT
- TS
- Passer til bredde
- 300 mm
- Passer til højde
- 2.000 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 13 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177678859
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Lågeramme, BxH: 300x2000 mm, til TS, TS IT, SE
- Dokumentationer
- Vejledning