- Artikelnummer:
- SV 9681.204
- Produktbeskrivelse
- Til efterfølgende montage på modullåger. Montagehullisterne kan justeres i trin a 25 mm og kan anvendes til individuelt udstyr som f.eks. kabelkanaler, slangeholdere osv. på dørens bagside. Huldiameter på montagehulliste: 4,5 mm.
- Materiale
- Stålplade, 1 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Længde
- 198 mm
- Montageanvisning
- Til skabsbredde 1000 mm: 1 x 9681.204 og 1 x 9681.206
- Til skabsbredde 1200 mm: 2 x 9681.206
- Dimensioner
- Længde: 198 mm
- Passer til
- Bredde: = 400 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 200 ‐ 800 mm
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Vægt/PS
- 0,64 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177930353
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Produktbeskrivelse
-
SV Perforated mounting strip, L: 198 mm, for partial door WH: 400x150-800 mm