Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 15. jan. 2019
Artiklen erstattes af:
9682183
- Artikelnummer:
- TS 9672.183
- Produktbeskrivelse
- Egnet til TS-skabe i stedet for dør eller bagplade. Modullågerne kan kombineres indbyrdes efter ønske. I top og bund kræves der altid et frontpanel. Lågerne kan hængsles både til højre og venstre. Ved låger uden glasplade (højde 600-1000 mm) er der mulighed for indbygning af en monitorramme SZ 2305.000. Den standardmæssige dobbeltkamlåseindsats kan udskiftes med andre låseindsatse, type F, og fra 600 mm højde med komforthåndtag.
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skillesprosse
Hængsler
Låsedele
Inkl. montagematerialer - Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 300 mm - Passer til
- Bredde: = 800 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54 ved klargjort skab
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 5,64 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177697805
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- SV Modullåge, BxH: 800x300 mm, til TS