Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 15. jan. 2019
Artiklen erstattes af:
9681204
Montagehulliste til modullåge
Artikelnummer: SV 9671.204
Til efterfølgende påbygning på modullåger, med 25 mm-hulmønster til individuelle påbygninger på lågens bagside, som f.eks. kabelkanaler, slangeholdere osv.
- Artikelnummer:
- SV 9671.204
- Produktbeskrivelse
- Til efterfølgende montage på modullåger. Montagehullisterne er forsynet med 25 mm hulmønster og kan bruges til individuelle påbygninger på lågens bagside, f.eks. kabelkanaler, slangeholdere mv. Huldiameter på montagehulliste: 4,5 mm
- Materiale
- Stålplade, 1 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Længde
- 298 mm
- Dimensioner
- Længde: 298 mm
- Passer til
- Bredde: = 400 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Vægt/PS
- 0,89 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177619616
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Produktbeskrivelse
- SV Montagehulliste, L: 298 mm, til modullåge BxH: 400x150-800 mm