Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 15. jan. 2019
Artiklen erstattes af:
9682314
- Artikelnummer:
- SV 9672.314
- Produktbeskrivelse
- Som øvre afslutning af det modulbaserede frontdesign ved anvendelse af modullåger. Frontpanelerne kan afmonteres udefra ved løsning af skruerne. Den skillesprosse, som er nødvendig for montage, er indeholdt i modullågernes leveringsomfang.
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Height front panel top
- 100 mm
- Passer til
- Bredde: = 400 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 1,235 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177697331
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivelse
- SV Frontpanel, til TS, top, BxH: 400x100 mm, beskyttelsesklasse IP 54
- Dokumentationer
- Vejledning